ST 4-TWIN BK
-
Durchgangsklemme
3037407
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Produkttyp | Mehrleiterklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 3 |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
| Lehrdorn | A4 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel ultraschallverdichtet | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] ultraschallverdichtet | 22 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| Nennstrom | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
| Belastungsstrom maximal | 40 A (bei 6 mm² Leiteranschluss, der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden) |
| Nennspannung | 800 V |
| Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-bescheinigtes Zubehör | 3030491 D-ST 4-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036615 DS-ST 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-6 / 3030336 |
| Steckbrücke / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Steckbrücke / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Steckbrücke / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Steckbrücke / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Steckbrücke / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Brückendaten | 28 A (4 mm²) |
| Temperaturerhöhung Ex | 40 K (33 A / 4 mm²) |
| bei Brückung mit Brücke | 550 V |
| - bei überspringender Brückung | 352 V |
| - bei überspringender Brückung über PE-Klemme | 352 V |
| - bei abgelängter Brückung mit Deckel | 220 V |
| - bei abgelängter Brückung mit Abteilungstrennplatte | 275 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsstrom | 30 A |
| Belastungsstrom maximal | 34,5 A |
| Durchgangswiderstand | 0,69 mΩ |
| Anschlussdaten Ex Allgemein | |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 12 |
| Anschlussvermögen starr | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 28 ... 10 |
| Anschlussvermögen flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 28 ... 12 |
| Breite | 6,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Höhe | 71,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 44 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3037407 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE2112 |
| GTIN | 4017918599775 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,85 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,654 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 6-6 - Steckbrücke 1008238
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBS 20-6 - Steckbrücke 3030365
-
FBSR 2-6 - Steckbrücke 3033715
-
FBSR 3-6 - Steckbrücke 3001594
-
FBSR 4-6 - Steckbrücke 3001595
-
FBSR 5-6 - Steckbrücke 3001596
-
FBSR 10-6 - Steckbrücke 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kurzschlussstecker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steckbrücke 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steckbrücke 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steckbrücke 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steckbrücke 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steckbrücke 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steckbrücke 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduzierbrücke 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduzierbrücke 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030900
-
RPS - Reduzierstecker 0201647
-
ATP-ST-TWIN - Abteilungstrennplatte 3030789
-
DS-ST 4 - Deckelsegment 3036615
-
LPS-6/E - Servicestecker 3270540
-
LPS-6 - Servicestecker 3270541
-
LPO 4/E - Abgriffstecker 3270519
-
LPO 4 - Abgriffstecker 3270522
-
D-ST 4-TWIN - Abschlussdeckel 3030491
-
D-ST 4-TWIN OG - Abschlussdeckel 3030492
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband flach 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810876
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolierhülse 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolierhülse 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prüfadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prüfadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prüfadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prüfadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prüfadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prüfadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prüfadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prüfadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prüfadapter 3035983
-
PS-6 - Prüfstecker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prüfstecker 3038736
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
Ihre Vorteile
Der durchgängige doppelte Funktionsschacht bietet alle Möglichkeiten der zeitsparenden Potenzialverteilung und die Aufnahme von Prüfzubehör
Alle Aufgaben der Potenzialverzweigungen sind komfortabel zu realisieren
Den platzsparenden und praxisgerechten Mehrleiteranschluss ohne zusätzliches Brücken
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg