ST 4-TWIN RD - Durchgangsklemme
3037371

Querschnitt
Rastermaß
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der durchgängige doppelte Funktionsschacht bietet alle Möglichkeiten der zeitsparenden Potenzialverteilung und die Aufnahme von Prüfzubehör
Alle Aufgaben der Potenzialverzweigungen sind komfortabel zu realisieren
Den platzsparenden und praxisgerechten Mehrleiteranschluss ohne zusätzliches Brücken