ST 1,5 GN
-
Durchgangsklemme
3037041
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Produktdetails
| Produkttyp | Durchgangsklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
| Lehrdorn | A1 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel ultraschallverdichtet | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] ultraschallverdichtet | 22 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Nennstrom | 17,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-bescheinigtes Zubehör | 3030417 D-ST 2,5 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-4 / 3030116 |
| Steckbrücke / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Steckbrücke / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Steckbrücke / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Steckbrücke / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Steckbrücke / FBS 20-4 / 3030352 | |
| Brückendaten | 16,5 A (1,5 mm²) |
| Temperaturerhöhung Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| bei Brückung mit Brücke | 440 V |
| - bei überspringender Brückung | 352 V |
| - bei überspringender Brückung über PE-Klemme | 352 V |
| - bei abgelängter Brückung mit Deckel | 220 V |
| - bei abgelängter Brückung mit Abteilungstrennplatte | 275 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 440 V |
| Bemessungsstrom | 17,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A |
| Durchgangswiderstand | 1,43 mΩ |
| Anschlussdaten Ex Allgemein | |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 16 |
| Anschlussvermögen starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 28 ... 16 |
| Anschlussvermögen flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 28 ... 16 |
| Breite | 4,2 mm |
| Höhe | 48,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 44 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3037041 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE2111 |
| GTIN | 4017918599508 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,955 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,517 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,029 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-4 - Steckbrücke 3030129
-
FBS 4-4 - Steckbrücke 3030132
-
FBS 5-4 - Steckbrücke 3030145
-
FBS 10-4 - Steckbrücke 3030158
-
FBS 20-4 - Steckbrücke 3030352
-
FBS 2-4 BU - Steckbrücke 3030117
-
FBS 3-4 BU - Steckbrücke 3030130
-
FBS 4-4 BU - Steckbrücke 3030133
-
FBS 5-4 BU - Steckbrücke 3030146
-
FBS 10-4 BU - Steckbrücke 3036851
-
FBS 20-4 BU - Steckbrücke 3030353
-
FBS 2-4 GY - Steckbrücke 3030118
-
FBS 3-4 GY - Steckbrücke 3030131
-
FBS 4-4 GY - Steckbrücke 3030134
-
FBS 5-4 GY - Steckbrücke 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduzierbrücke 3038943
-
D-ST 2,5 - Abschlussdeckel 3030417
-
RPS - Reduzierstecker 0201647
-
ATP-ST 4 - Abteilungstrennplatte 3030721
-
WST 1,5 - Warnabdeckung 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Abschlussdeckel 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Zackband 0805001
-
ZB 4 CUS - Zackband 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0805807
-
UC-TM 4 - Marker für Klemmen 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Marker für Klemmen 0824573
-
UCT-TM 4 - Marker für Klemmen 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Marker für Klemmen 0829588
-
STP 4-2-ZB - Schildchenträger 3038613
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zackband flach 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810850
-
UC-TMF 4 - Marker für Klemmen 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Marker für Klemmen 0824630
-
UCT-TMF 4 - Marker für Klemmen 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Marker für Klemmen 0829651
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Isolierhülse 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Isolierhülse 3031034
-
PAI-4 - Prüfadapter 3030925
-
PS-4 - Prüfstecker 3030970
-
DP PS-4 - Distanzplatte 3036712
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg