P-CO XL SKN - Bauelementestecker
3036798

Bauelementestecker, speziell für die Aufnahme der Diode SKN 2,5, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 1,25 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 37,5 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geeignet für diskrete Bauelemente mit hoher Verlustleistung
Lötfreier Zugfederanschluss
Einsetzbar in allen Reihenklemmen mit Trennzone und mittlerer Beschriftungsnut (...-TG)
Steckverbinder mit innliegender Auflagefläche für SKN 2,5 Dioden
Geprüft für Bahnanwendungen