STTB 2,5-R820/O-U OG - Bauelementreihenklemme
3035386

Bauelementreihenklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weitere Varianten und Varianten zum Selbsteinlöten von Bauelementen, siehe phoenixcontact.com/products