FBS 2-5
-
Steckbrücke
3030161
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 24 A, Länge: 23 mm, Farbe: rot
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken