FL SWITCH GHS 12G/8 - Industrial Ethernet Switch
2989200

Ethernet Gigabit Modular Switch mit acht 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports und vier 1000 Mbit/s SFP-Ports, erweiterbar um eine Erweiterungstation auf bis zu 28 Ports

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Optional Layer 3-Funktionen (statisches Routing) aktivierbar
Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule
Sicherheit im Automatisierungsnetz nach IEEE 802.1X
Anschluss von feldkonfektionierbaren Anschlussmedien wie POF, HCS und GI HCS
Schnelle und einfache Vor-Ort-Konfigurationsmöglichkeiten mit der neuen Bedien-/Display-Einheit