UMK- EC56/56-XUL
-
Übergabemodul
2975641
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: ELCO-Steckverbinder 1x 56-polig (Stiftleiste Typ 8016, links)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Polzahl | 56 |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 50 V AC/DC |
Max. zulässiger Strom | 2 A (pro Pfad) |
Max. zulässiger Summenstrom | 28 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | ELCO-Steckverbinder |
Kodierung | 1-1 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 56 |
Hinweis | Stiftleiste Typ 8016, links |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 157,5 mm |
Höhe | 58,5 mm |
Tiefe | 77 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Der Berührschutz des Artikels wird (bei Spannungen >25 V AC) durch den Anlagenerrichter sichergestellt. Das Einbaugerät ist ohne Schutz gegen direktes Berühren. |
Hinweis zum Betrieb | Bei der Verwendung einer SELV-/PELV-Spannung (≤ 25 V AC oder 50 V DC) ist kein zusätzlicher Berührschutz erforderlich. |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) wird ausgangsseitig mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basisisolierung oder verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2975641 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2186 |
GTIN | 4017918089054 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 342,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 293,5 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg