UMK- 5 REL/KSR- 24/230/KRK-5S
-
Relaismodul
2973643
Kundenspezifisches Relais-Modul, mit Stecksockeln für fünf Kleinschaltrelais
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaismodul |
Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang K10-K13 | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang K10-K13 | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Schalten | |
Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Begrenzt durch die Leiterbahnenbreiten im Ausgang) |
Schaltleistung minimal | 3000 VA |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 79 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 45 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang K10-K13 | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2973643 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61Y1 |
GTIN | 4017918117566 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 220,133 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 214,95 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 3915b487-4998-4926-8380-fadaea0037b5 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg