QUINT POWER Stromversorgungen für den Anlagen- und Sondermaschinenbau starten schwierige Lasten mit hohen Einschaltströmen zuverlässig durch die Leistungsreserve POWER BOOST. Durch den Weitbereichseingang und das umfangreiche Zulassungspaket sind sie in allen Industriezweigen weltweit einsetzbar. Zur Ferndiagnose dienen der Schaltausgang oder der potenzialfreien Relaiskontakt.
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
-
Stromversorgung
2938617
Tragschienen-Stromversorgung 24 V DC/10 A, primär getaktet, 3-phasig.
Bei Neuanlagen bitte folgenden Artikel verwenden: 2904621
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 3x 320 V AC ... 575 V AC (für alle drei Phasen) |
| 450 V DC ... 800 V DC | |
| Eingangsspannungsbereich AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (für alle drei Phasen) |
| Eingangsspannungsbereich DC | 450 V DC ... 800 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Einschaltstromstoß | < 15 A (typisch) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 4 A2s |
| Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frequenzbereich DC | 0 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 40 ms (400 V AC) |
| > 40 ms (480 V AC) | |
| Stromaufnahme | ca. 3x 0,63 A (400 V AC) |
| 3x 0,57 A (480 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 280 W |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Einschaltzeit typisch | < 1 s |
| Eingangssicherung | 5 A (träge, intern) |
| Zulässige Vorsicherung DC | DC: Geeignete Sicherung vorschalten |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 3x 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| Wirkungsgrad | > 90 % |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V ... 28,5 V |
| Nennausgangsstrom (IN) | 10 A (bis 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
| Aktive Strombegrenzung | ca. IBOOST = 15 A (bei Kurzschluss) |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 20 mVSS (bei Nennwerten) |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 4 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 28 W |
| Anstiegszeit | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 0,9 x UN: High-Signal |
| Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
| Ausgangsspannung | + 24 V DC (Signal) |
| Einschaltstrom maximal | ≤ 40 mA |
| Dauerlaststrom | ≤ 40 mA |
| Signal: DC-OK, potenzialfrei | |
| Beschreibung des Ausgangs | Relaiskontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt geschlossen |
| Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
| Einschaltstrom maximal | ≤ 1 A |
| Dauerlaststrom | ≤ 1 A |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signalisierungsarten | LED |
| aktiver Schaltausgang | |
| Relaiskontakt | |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Hinweis zur Statusanzeige | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkt |
| Signalausgang: DC-OK, potenzialfrei | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 2 kV AC (Stückprüfung) | |
| Isolationsspannung Ausgang/PE | 500 V DC (Stückprüfung) |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 3,5 kV AC (Typprüfung) |
| 2 kV AC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I (mit PE-Anschluss) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Alternative Montage | |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 88 mm |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Gehäuse | AluNox (AlMg1) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 62368-1 |
| Norm - Gerätesicherheit | GS (Geprüfte Sicherheit) |
| Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln | EN 62368-1 |
| Norm - Schutzkleinspannung | EN 62368-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| Schiffbau-Zulassung | DNV GL (EMC A) |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Gehäuse | Level 4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 8 kV |
| Luftentladung | 15 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Level 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch) |
| Signal | 1 kV (Level 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 4 kV (Inst.-Klasse 4 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
| 2 kV (Inst.-Klasse 4 - symmetrisch: Leitung gegen Leitung) | |
| Ausgang | 0,5 kV (Level 1 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
| 0,5 kV (Level 1 - symmetrisch: Leitung gegen Leitung) | |
| Signal | 1 kV (Level 2 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | Level 3 - unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Artikelnummer | 2938617 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPP33 |
| GTIN | 4017918908379 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.535,622 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.100 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | TH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 45,811 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg