Relaismodul für digitale Eingangssignale zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 120 V AC Feldgeräten. Der Ansteuerpfad ist über eine integrierte austauschbare 1 A Sicherung geschützt. Installiert wird das Modul per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling-Termination Board. Die Installation in der Zone 2, Zündschutzart „ec“ ist zulässig.
IOA REL 120V DI/1.0A/EX
-
Relaismodul
2910157
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Termination Boards. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 120 V AC-Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
ATEX
Zulassungs-ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
Zulassungs-ID: 70134758CSAus
Zulassungs-ID: 70134758cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 196811UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 196811Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aktivitätsanzeige für Relaisspule
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Option zum internen Rangieren (120 V) von angeschlossenen Feldgeräten
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs