Der Kommunikationsadapter bietet durch sein innovatives Steckkonzept eine zeitsparende Verdrahtungslösung. Acht MINI Analog Pro-Signalkonverter werden mittels Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/RTU Netzwerk integriert. Flexible Signalkombinationen und der Entfall der I/O-Eingangskarten spart Kosten und Platz im Schaltschrank.
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
-
Kommunikationsmodul
2905634
Acht MINI Analog Pro-Trennverstärker und -Messumformer werden mit einem Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/RTU-Netzwerk integriert.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Isolationseigenschaften: GB Standard | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 Veff |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 0,5 kV |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 % |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V ... 24 V |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V ... 30 V |
| Stromaufnahme typisch | 110 mA (9,6 V DC) |
| Leistungsaufnahme | < 1000 mW |
| Verwendbare Eingangsquellen | potenzialfreier Schaltkontakt |
| Stromquelle | |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Maximaler Eingangsstrom | 24 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Eingangsspannung maximal | 5 V |
| Unterstützte Protokolle | Modbus/RTU |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Übertragungsrate | 1,2 kBit/s |
| 2,4 kBit/s | |
| 4,8 kBit/s | |
| 9,6 kBit/s | |
| 19,2 kBit/s | |
| 38,4 kBit/s | |
| 57,6 kBit/s | |
| 115,2 kBit/s | |
| Datenaktualisierungsrate | 15 ms |
| Ausgang | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Polzahl | 9 |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 51,1 mm |
| Höhe | 104,1 mm |
| Tiefe | 56,8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT 7 % GF V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Fingerberührsicherheit) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 4000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2022122308115724 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montageart | Aufsteckmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2905634 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK112Z |
| GTIN | 4046356997119 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 194 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 199 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 526f0082-c107-474d-a61b-e9340563998c |
Kompatible Produkte
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Eingangstrennverstärker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Eingangstrennverstärker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Eingangstrennverstärker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Eingangstrennverstärker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Eingangstrennverstärker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Eingangstrennverstärker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Eingangstrennverstärker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Eingangstrennverstärker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Eingangstrennverstärker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Eingangstrennverstärker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Eingangstrennverstärker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Eingangstrennverstärker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Eingangstrennverstärker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Eingangstrennverstärker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Eingangstrennverstärker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Eingangstrennverstärker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Eingangstrennverstärker 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Eingangstrennverstärker 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Eingangstrennverstärker 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Eingangstrennverstärker 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Speisetrennverstärker 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Speisetrennverstärker 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Speisetrennverstärker 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Speisetrennverstärker 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passivtrenner 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passivtrenner 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Temperaturmessumformer 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Temperaturmessumformer 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Temperaturmessumformer 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Temperaturmessumformer 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Temperaturmessumformer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Temperaturmessumformer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Temperaturmessumformer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Temperaturmessumformer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grenzwertschalter 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grenzwertschalter 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequenzmessumformer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frequenzmessumformer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frequenzmessumformer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frequenzmessumformer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Widerstands-/Potimessumformer 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Widerstands-/Potimessumformer 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Widerstands-/Potimessumformer 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Widerstands-/Potimessumformer 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Trennschaltverstärker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Trennschaltverstärker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frequenzmessumformer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frequenzmessumformer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg