FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel
2901559

Konfektionierbare, hochrobuste GOF-Rundleitung (nur IP20-Köpfe) für die Außenverlegung mit integrierter Dampfsperre sowie nagetierfester Glasgarnlage. Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Die Leitung ist Ozon- und UV-beständig mit sehr robustem Polyethylen-Außenmantel.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Längswasserdicht
Sehr robuster Polyethylen-Außenmantel
2,2-mm-Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
Robuste Rundkabel für die Außenverlegung
Ozon- und UV-beständig
Integrierte Dampfsperre sowie nagetierfeste Glasgarnlage