IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Relaismodul
2897716

Inline, Relaisklemme, Relaisausgänge: 4 (potenzialfrei), Schließer, 24 V DC, 230 V AC, hoher Einschaltstrom, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Potenzialfreie Anschlüsse für 4 Aktoren
Nennstrom: 10 A
Sichere Trennung
Geringe Leistungsaufnahme durch Einsatz bistabiler Relais
Diagnose- und Statusanzeigen