Factoryline Wireless Bluetooth Modbus I/O-Access-Point, Modbus TCP; Bluetooth V2.0, Frequenzband 2,4 GHz; 1 Funkinterface; WLAN-BlackChannelList; LEM; Länderzulassungen; IP20; COMBICON-Anschluss 9 - 30 V DC; RJ45-Anschluss LAN; DSUB9-RS-232; SMA(F)-Antennenanschluss
FL BT MOD IO AP
-
Funkmodul
2884758
Wireless Bluetooth Modbus I/O-Access-Point, Modbus TCP; RJ45-Anschluss LAN; DSUB9-RS232; Antennenanschluss: SMA (female)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Funkmodul |
Bauform | Stand-alone |
Funkkarte | |
Anzahl | 1 |
Ausführung | Bluetooth, 2,4 GHz ... 1 MBit/s |
Montagehinweis | fest eingebaut |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | über COMBICON |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC |
Versorgungsstrom | 200 mA |
Stromaufnahme | 200 mA |
Ethernet | |
Schnittstelle | Ethernet |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Antenne | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | SMA (male) |
Funktionen | |
Konfiguration | Web-based Management |
Automatische Kanalselektion | FHSS, AFH |
Sicherheit | 128-Bit-Datenverschlüsselung |
Authentifizierung | |
PIN | |
Non-Discoverable | |
Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
Belgien | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Großbritannien | |
Irland | |
Island | |
Israel | |
Italien | |
Kanada | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
Schweden | |
Schweiz | |
Singapur | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechien | |
Türkei | |
Ungarn | |
USA | |
Zypern (Rep.) | |
Seriell | |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
Unterstützte Protokolle | RS-232 |
Wireless | |
Benennung | Bluetooth |
Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
Frequenzband | 2,4 GHz |
Funkstandard | Bluetooth 2.0 |
Sendeleistung | max. 14 dBm (automatisch geregelt) |
Anzahl der Funk-Interfaces | 1 |
Anschließbare Funkmodule | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12, ILB BT ADIO 2/2/16/16, FLM BT DI16 M12) |
Unterstützt Profile | HID |
Breite | 80 mm |
Höhe | 65 mm |
Tiefe | 25 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 90 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage, optional Tragschienenmontage |
Wandmontage | |
Montagehinweis | externe OMNI-Rundstrahlantenne, Antenne austauschbar |
Artikelnummer | 2884758 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC662 |
GTIN | 4046356173117 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 248,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 247,6 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | SE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelbetrieb vieler Bluetooth-Systeme
Extrem robust und zuverlässig
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg