VAL-CP-2C-350/O
-
Überspannungsableiter Typ 2
2881052
Steckbarer Überspannungsableiter für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit N und PE in einem gemeinsamen Leiter (3-Leitersystem: L1, L2, PEN).
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Gilt nicht für VAL-CP.../O. Diese Varianten haben keine Fernmeldung (FM). |
| Produkttyp | Überspannungsableiter |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 25,3 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Teilungseinheit | 1,4 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PBT-FR |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PBT-FR |
| Schutzpfade | L-PEN |
| Wirkungsrichtung | 2L-N/PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
| 63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures (L-PEN) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
| ≤ 1,3 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bei 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (bei 2 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-PEN) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Ansprechzeit tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A (gG / Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
| Schutzpfade | L-L |
| L-N | |
| Nennspannung | 277/480 V AC |
| Energieverteilungssystem | Wye |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 3280 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 2000 V |
| SPD Typ | 4CA |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 (starr) |
| 14 ... 4 (flexibel) | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2881052 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1311 |
| GTIN | 4046356049276 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 223,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 305,48 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg