IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - Analogmodul
2878052

Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 analoge bipolare Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Darstellung der Ausgabewerte in vier verschiedenen Formaten möglich
Diagnose- und Statusanzeigen