MCR-FL-T-LP-I
-
Temperaturmessumformer
2864561
MCR-Temperaturmessumformer: programmierbar, loop-powered, für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Konfiguration | über Konfigurations-Softwarepaket MCR-PI-CONF-WIN |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | über Konfigurations-Softwarepaket MCR-PI-CONF-WIN |
| Einschaltverzögerung | 4 s |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 122,5 mW |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprungantwort (10-90%) | < 2 s |
| Übertragungsfehler Spannungsgeber | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
| Übertragungsfehler Thermoelemente | typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
| Übertragungsfehler Widerstandsgeber | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
| Übertragungsfehler Widerstandsthermometer | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
| Versorgung | |
| Benennung | Loop-powered |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 35 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 3,5 mA |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal | Temperatur |
| Messen | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, programmierbar |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni- (100,500,1000); min. Messspanne 10 K |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimale Messspanne 50 K/500 K |
| Temperaturmessbereich: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| -200 °C ... 250 °C (frei einstellbar) | |
| -200 °C ... 250 °C (frei einstellbar) | |
| -60 °C ... 250 °C (frei einstellbar) | |
| -60 °C ... 150 °C (frei einstellbar) | |
| -60 °C ... 150 °C (frei einstellbar) | |
| 0 °C ... 1820 °C (frei einstellbar) | |
| 0 °C ... 2320 °C (frei einstellbar) | |
| 0 °C ... 2495 °C (frei einstellbar) | |
| -270 °C ... 1000 °C (frei einstellbar) | |
| -210 °C ... 1200 °C (frei einstellbar) | |
| -270 °C ... 1372 °C (frei einstellbar) | |
| -200 °C ... 900 °C (frei einstellbar) | |
| -270 °C ... 1300 °C (frei einstellbar) | |
| -50 °C ... 1760 °C (frei einstellbar) | |
| -50 °C ... 1760 °C (frei einstellbar) | |
| -270 °C ... 400 °C (frei einstellbar) | |
| -200 °C ... 600 °C (frei einstellbar) | |
| Widerstandsbereich linear | Widerstandsgeber von 10 Ω bis 400 Ω und 10 Ω bis 2000 Ω; minimale Messspanne 10 Ω/100Ω |
| mV-Signalbereich linear | -10 mV ... 100 mV (min. Messspanne 5 mV) |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Frequenz: | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Signal: Stromausgang | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Ausgangsstrom bei Drahtbruch | ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar) |
| Ausgangsstrom bei Kurzschluss | ≤ 3,6 mA bzw. ≥ 21 mA (einstellbar; nicht für Thermoelemente) |
| Ausgangsstrombereich bei Messbereichsüber-/unterschreitung | ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (linearer Anstieg/Abfall) |
| Ausgangsstrombegrenzung | ≤ 23 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | max.(VVersorgung - 12 V) / 0,023 A (Stromausgang) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Störfestigkeit | EN 61326-1 (IEC 61326) und NAMUR NE 21 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61326-1 (IEC 61326) und NAMUR NE 21 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2864561 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1143 |
| GTIN | 4017918899820 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 103,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 103,6 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Frei programmierbar über MCR/PI-CONF-WIN
Zweidraht-Transmitter für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg