ILB IB 24 DI32 - I/O-Modul
2862343

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

32 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 125 mA
Diagnose- und Statusanzeigen