IBS IL 24 BK-T/U-2MBD
-
Buskoppler
2855240
INTERBUS-Buskoppler, Kupfer-Anschluss, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 24 V DC, ohne Zubehör
Produktdetails
Bauform | modular |
INTERBUS-Master | |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 63 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 15 |
Modul | |
ID-Code (dez) | 04 |
ID-Code (hex) | 04 |
Längencode (hex) | 00 |
Eingabeadressraum | 0 Byte |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 0 Bit |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 1,25 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
typ. 100 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
INTERBUS | |
Anzahl der Kanäle | 2 (Kapazitiv mit der Funktionserde verbunden) |
Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
Polzahl | 6 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Versorgung | |
Anschlussart | 8-poliger Inline-Stecker |
Maßzeichnung |
|
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Farbe | grün |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (im Bereich von -25 °C ... +55 °C sind geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit (> 85 %) zu treffen) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (Eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten, z. B. wenn die Klemme von einem Fahrzeug in einen geschlossenen Raum gebracht wird.) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2855240 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI111 |
GTIN | 4017918901882 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 190 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Fernbusanschlüsse in Kupfertechnik
Galvanische Trennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg