IB IL INC - Inline-Funktionsklemme
2836324

Inline-Positionierklemme, ohne Zubehör, 1 Inkrementalwertgeber-Eingang, 4 digitale Eingänge 24 V DC, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Exakte Auswertung durch 1-, 2- oder 4-fache Abtastung
Drei digitale Eingänge zum Anschluss von zwei Endschaltern bzw. einem Referenzschalter
Unterstützt Inkrementalgeber mit symmetrischen Signalen nach EIA-Standard RS-422 (Line Driver)
Drehrichtungsanzeige per LED
25 Bit Positions-Istwert
5 Referenzierfunktionen
Versorgt Geber mit einer Spannung von 5 V oder 24 V
Maximale Eingangsfrequenz: 300 kHz
Drahtbrucherkennung