PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21
-
Relaismodul
2834656
Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED und rastbarer Handbetätigungstaste, Varistor-Schutzmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V AC, 2 Wechsler, 10 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
4 Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel