PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Relaismodul
2834643
Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED, Freilaufdiode und rastbarer Handbetätigungstaste und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 2 Wechsler, 10 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
Mechanische Schaltstellungsanzeige
4 Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten