PR1-RSC3-LV-230AC/21
-
Relaismodul
2834355
Vormontierte Relaismodule PR1-RSC... mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 230 V AC, 1 Wechsler, 12 A
Produktdetails
| Produkttyp | Relaismodul |
| Anwendung | Universal |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 12.09.2025 |
| Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,38 W |
| Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Erregerseite | |
| Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 179,4 V AC ... 356,5 V AC |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 6 mA (bei 50 Hz) |
| 5,5 mA (bei 60 Hz) | |
| Ansprechzeit typisch | 3 ms ... 12 ms |
| Rückfallzeitbereich typisch | 2 ms ... 22 ms |
| Schutzbeschaltung | Varistor |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 12 V (bei 10 mA) |
| Grenzdauerstrom | 12 A |
| Einschaltstrom maximal | 30 A (300 ms) |
| Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 12 V) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 3000 W (bei 250 V AC) |
| 50 W (bei 110 V DC) | |
| 80 W (bei 220 V DC) | |
| 288 W (bei 24 V DC) | |
| bei 440 V AC | |
| 58 W (bei 48 V DC) | |
| 48 W (bei 60 V DC) | |
| Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
| 0,2 A (bei 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (bei 250 V, DC13) | |
| 6 A (bei 24 V, AC15) | |
| 6 A (bei 120 V, AC15) | |
| 6 A (bei 250 V, AC15) | |
| Erregerseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 78,5 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2834355 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK6319 |
| GTIN | 4046356044240 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 66,51 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Betriebssicherheit durch gedichtete Relais
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg