FL SWITCH MCS 14TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832713
Ethernet Managed Compact Switch mit 14 10/100 MBit/s RJ45-Ports und zwei 100 MBit/s FX-SC-Mulitmode-Ports
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 214 mm |
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 69 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Anzahl der Kanäle | 14 (RJ45-Ports) |
Ethernet (LWL) | |
Anschlussart | SC |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
Übertragungslänge | 10000 m (je nach verwendeter Faser) |
6400 m (Glasfaser mit F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (Glasfaser mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Wellenlänge | 1300 nm |
Anzahl der Kanäle | 2 (SC-Multimode) |
Seriell (RS-232) | |
Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
Produkttyp | Switch |
Bauform | Blockbauweise |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-IO Device |
PROFINET Spezifikation | Version 1.1 |
Redundanz | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
MRP (Media Redundancy Protocol) | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
FAIL div. LED rot | |
LINK Link-Status LED grün | |
ACT/MODE Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
100/MODE Datenübertragungsrate LED grün | |
FD/MODE Duplex-Mode LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 19,2 W |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme typisch | 800 mA (bei US = 24 V DC) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
Artikelnummer | 2832713 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN122 |
GTIN | 4046356044158 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.459,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.396,1 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - LWL-Kupplung 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-1 - Lichtwellenleiter-Kabel 1654400
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - LWL-Patch-Kabel 1402189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
Ihre Vorteile
VLANs
RSTP
SNMP
MRP (Client und Manager)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg