FLT-PLUS CTRL-1.5/I
-
Kombiableiter Typ 1+2
2818931
Typ 1 / Class I (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke und Zündelektronik, Löschbleche für hohes Netzfolgestromlöschvermögen, 1-kanalig. Schutzpegel: 1,5 kV. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)
Produktdetails
Produkttyp | Kombiableiter |
IEC-Prüfklasse | I |
T1 | |
EN Type | T1 |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nennspannung UN | 400 V AC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M6 |
Anzugsdrehmoment min | 8 Nm |
Abisolierlänge | 19 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 10 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 50 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,5 mm |
Höhe | 149,8 mm |
Tiefe | 80,5 mm |
Teilungseinheit | 2 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Funkenstreckenisolierung | PA 6.6 GF |
POM | |
Material Gehäuse | PBT/PA-F |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | 1L-N/PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC | 440 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 440 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 440 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 3 mA |
Betriebswirkstrom IC bei UN | ≤ 3 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 50 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 625 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 50 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 50 kA (bei 400 V AC) |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PEN) | 50 kA (bei 400 V AC) |
Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 250 A (gL) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / IEC 61643-1 / NF C61-740 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | E DIN VDE 0675-6/A1 |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.41 | |
IEC 61643-1 | |
prEN 61643-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 1998 |
Normen/Bestimmungen | UL 1449 |
Hinweis | ed. 2 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2818931 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1121 |
GTIN | 4017918163235 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 564,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 512,14 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg