MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC
-
Eingangstrennverstärker
2814867
MCR-Signalvervielfacher, zur Verdoppelung und galvanischen Trennung von Analogsignalen, unkonfiguriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15 mW |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | 12 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,015 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,0075 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,15 % (vom Endwert) |
| Übertragungsfehler typisch | 0,05 % (vom Endwert) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 25 mA |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 24 mA (frei wählbar in 0,1 mA-Schritten) |
| Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Messbereichsspanne Spannung | min. 4 V |
| Messbereichsspanne Strom | min. 8 mA |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 12 V (frei wählbar in 0,1 V-Schritten) |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 200 kΩ |
| Messbereichsspanne Spannung | min. 4 V |
| Messbereichsspanne Strom | min. 8 mA |
| Signal: I | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V DC ... 10 V DC |
| 2 V DC ... 10 V DC | |
| 0 V DC ... 5 V DC | |
| 1 V DC ... 5 V DC | |
| Ausgangssignal Strom | siehe Bestellschlüssel/Konfigurationstabelle |
| Ausgangssignal Strom maximal | 35 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
| Signal: U | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | siehe Bestellschlüssel/Konfigurationstabelle |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2814867 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918820336 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 137,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 117,2 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kalibriert umschaltbare Ein- und Ausgangssignale
4-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg