MCR-F-UI-DC
-
Frequenzmessumformer
2814605
MCR-Frequenzmessumformer, programmierbar, zur Umsetzung von Frequenzen in Analogsignale, mit 3-Wege-Trennung und konfigurierbarem Ausgang
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Frequenzmessumformer |
| Bedienelemente | Folientastatur mit 3 Tasten und LCD-Sichtfenster |
| Abgleich Span | ± 25 % |
| Abgleich Zero | ± 25 % |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,8 W |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Verpolschutz | |
| Sprungantwort (10-90%) | < 25 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,015 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,15 % (vom Messwert) |
| Übertragungsfehler typisch | 0,1 % |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 60 mA (ohne Last, ohne Schaltausgang) |
| Messen: Frequenz | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Verwendbare Eingangsquellen | NPN-/PNP-Transistorausgänge |
| NAMUR-Initiator | |
| Potenzialfreier Relaiskontakt (dry Contact) | |
| Frequenzgenerator | |
| Geberversorgungsspannung | 15 V DC |
| Geberversorgungsstrom | ≤ 25 mA (konstant) |
| Signalpegel | 2 VPP (bei Rechteck 0,1 Hz ... 120 kHz) |
| 2 VPP (bei Sinus 8 Hz ... 120 kHz) | |
| 13 VPP (bei Sinus 1 Hz ... 120 kHz) | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V (inkl. Gleichspannung) |
| Impulsform | beliebig |
| Impulszeit | ≥ 1 µs |
| Messwertauflösung | > 12 Bit |
| A/D-Wandlungszeit | ≤ 32 ms |
| Frequenzmessbereich | 0,1 Hz ... 120 kHz |
| Signal: I analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang (Trennverstärkerfunktion) |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (frei einstellbar) |
| Eingangssignal Strom maximal | 24 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 200 Ω |
| Messwertauflösung | 14 Bit (Full Scale) |
| Sprungantwort (10-90%) | < 25 ms |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Signal: U digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang (Trennverstärkerfunktion) |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (frei einstellbar) |
| Eingangssignal Spannung maximal | 12 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 95 kΩ |
| Messwertauflösung | 14 Bit (Full Scale) |
| Sprungantwort (10-90%) | < 25 ms |
| Schalten: Transistor | |
| Beschreibung des Ausgangs | schaltet Versorgungsspannung auf Klemme SW, belastbar mit 100 mA, nicht kurzschlussfest |
| Signal: U | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 12,5 V |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Signal: I | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 25 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Statusanzeige | LC-Display |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | ASA-PC (V0) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C (für spezifizierte Daten) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2814605 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 234,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 234,9 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ersatzprodukt MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, Push-in-Variante) in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, Push-in-Variante)
Programmierbar über Folientastatur oder Software
Anzeige des Ein- oder Ausgangssignales
3-Wege-Trennung
Analog- und Schaltausgang
Für NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte, Frequenzgeneratoren und NPN-/PNP-Transistorausgänge
Frequenzen bis 120 kHz
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg