S-PT-2XEX-48DC-1/2"
-
Überspannungsschutzgerät
2800039
Überspannungsschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss ½ Zoll 14 NPT. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
| Produktfamilie | SURGETRAB |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Einschraubmodul |
| Polzahl | 4 |
| Aderpaare pro Modul | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 48 V DC |
| Anschlussart | Einzellitzen |
| Maximale innere Kapazität Ci | 1,14 nF |
| Max. innere Induktivität Li | 1 µH |
| Maximaler Eingangsstrom Ii | 500 mA (T4 / ≤ 75 °C) |
| 500 mA (T5 / ≤ 75 °C) | |
| 500 mA (T6 / ≤ 60 °C) | |
| max. Eingangsspannung Ui | 53 V DC |
| max. Eingangsleistung Pi | 3,00 W |
| Isolationsspannung gegen Erde | 500 V AC |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C (T4) |
| -40 °C ... 75 °C (T5) | |
| -40 °C ... 60 °C (T6) | |
| Einsatztemperaturbereich | -40 °C ... 100 °C (T4) |
| -40 °C ... 75 °C (T5) | |
| -40 °C ... 60 °C (T6) | |
| Max. Oberflächentemperatur | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Tiefe | 79 mm |
| Farbe | stahl-/ edelstahlfarben |
| Material Gehäuse | Edelstahl 1.4404 |
| ASTM 316L |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 48 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 170 A |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 2 kA |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 34 A |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 85 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 1,1 kV |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 80 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 80 V (C3 - 10 A) |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1,1 kV (C3 - 100 A) |
| ≤ 1,1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,1 dB (1 MHz/50 Ω) |
| typ. 0,1 dB (500 kHz / 150 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 6 MHz |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 3 MHz |
| Kapazität (Ader-Ader) | typ. 1 nF |
| Kapazität (Ader-Erde) | typ. 5 pF |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C3 - 10 A |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 10 A - 1 s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (non-Ex) |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | II 1 G Ex ia IIC T4...T6 |
| II 2 G Ex d IIC T4...T6 | |
| II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C...135 °C | |
| II 2 D Ex tD A21 IP6x T85 °C...135 °C | |
| IECEx | Ga Ex ia IIC T4...T6 |
| Ex d IIC T4...T6 | |
| Ex iaD IP6x T85 °C...135 °C | |
| Ex tD A21 IP6x T85 °C...135 °C | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / IEC 60079-11 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | A2:2013 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
| Hinweis | 2018 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-1 |
| Hinweis | 2007 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-31 |
| Hinweis | 2009 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-0 |
| Hinweis | 2017 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-1 |
| Hinweis | 2007 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-31 |
| Hinweis | 2008 |
| Montageart | 1/2" NPT |
| Artikelnummer | 2800039 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2232 |
| GTIN | 4046356410991 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 230,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 207,8 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fbc0079e-cdb7-4f66-93f6-96232cdbdadc |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 11,173 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfachste Feldmontage dank normiertem Gewinde
Vielseitig einsetzbar durch universelle Schutzschaltung
Einsatz unter besonderen Umgebungsbedingungen dank robuster Bauform
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg