CN-UB/E
-
Überspannungsschutzgerät
2763691
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: N-Connector, Buchse-Stecker
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Um die Löschbedingungen an DC-Spannungen zu erfüllen, ist der folgende Hinweis zu beachten: "Das Überspannungsschutzgerät ist zusammen mit einer Sendeeinheit einzusetzen, welche im Kurzschlussfall abschaltet." |
| Produkttyp | Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen |
| IEC-Prüfklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Zwischenstecker |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschlussart | N-Connector 50 Ω |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 25,4 mm |
| Höhe | 25,4 mm |
| Tiefe | 96 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Shield/Earth Ground |
| Höchste Dauerspannung UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Bemessungsstrom | 5 A (25 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Schirm-Erde) | 5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Schirm) | 2,5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 470 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 590 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) spike | ≤ 470 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 33 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) statisch | ≤ 33 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) statisch | ≤ 33 V |
| Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 160 V (1,5 m Ltg.) |
| Restspannung bei In (Ader-Schirm) | ≤ 55 V |
| Restspannung bei In (Schirm-Erde) | ≤ 160 V (1,5 m Ltg.) |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Schutzpegel Up (Ader-Schirm) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Schutzpegel Up (Schirm-Erde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Schirm) im 50 Ω-System | typ. 1 GHz |
| Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | typ. 1,20 (≤ 200 MHz) |
| Zulässige HF-Leistung Pmax bei VSWR=xx (50-Ohm-System) | 300 W (VSWR = 1,1) |
| 80 W (VSWR= ∞) | |
| Kapazität asymmetrisch (Schirm) | typ. 7 pF |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Schirm) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2013 |
| Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken |
| Artikelnummer | 2763691 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL3311 |
| GTIN | 4017918099527 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 154,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 154,5 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 57f684dc-40e0-489f-b4ef-8331338a55c5 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg