IB IL 24 DI 8 - Digitalmodul
2726227

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 8 (IEC 61131-2 Typ 1), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Diagnose- und Statusanzeigen
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 2 A
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
8 digitale Eingänge