G 10/ 3 - Geräteklemme
2716716

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Geräteklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fingersicherer Berührschutz