INJ 2101-T - Injektor
2703011

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

PoE-Injektor, 30 W, RJ45-Buchse auf Schraubklemmen, 10/100/1000 Mbit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Schnelles Anschließen des PoE-führenden Kabels
Verdeckter Kabelanschlussraum durch frontseitigen Deckel
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Galvanische Trennung des internen Netzteils zum Schutz vor Kurzschlüssen auf der PoE-Seite
10/100/1000 Mbit/s