AXL F UTH4 1H - Temperaturmodul
2688598

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline F, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 4 (4 Eingänge für Thermoelemente oder lineare Spannung, zusätzlich 1 Eingang -5 V bis +5 V), Anschlusstechnik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV
1 analoger Eingabekanal zum Anschluss von Spannungen von -5 V bis +5 V
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar)
Externer Anschluss von Vergleichsstellensensoren Pt 100 möglich
Geringe Toleranzen (typisch ±0,01 % Sensor Typ K)
Sehr geringe Messtoleranzen auch in verschiedenen Einbaulagen durch eine eingebaute Raumlagenkompensation der internen Vergleichsstelle
Hohe Temperaturstabilität (typisch 8 ppm/K)
Hohe Festigkeit gegenüber dem Einfluss elektromagnetischer Störungen (Klasse A)
Kanalsuchfunktion "Channel Scout"
Gespeichertes Gerätetypenschild
Installationsüberwachung mit Anzeige über Diagnose-LED je Kanal