FB-HSB-DP-SC/PA - Wandler
2316381

PROFIBUS DP - PROFIBUS PA Koppelsystem für Integration und Diagnose von PROFIBUS PA in PROFIBUS DP. Beinhaltet die One-Network Kopfstationseinheit (FB-HSB), PROFIBUS DP Repeater mit Oszilloskop (FB-DP-RPTR/SC) und PROFIBUS PA Schnittstellenmodul mit Oszilloskop.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose
Verwaltung und Konfiguration der PROFIBUS-Feldgeräte über FDT/DTM
Transparente automatische Erkennung jeder Baudrate von bis zu 12 Mbit/s
Ein Kommunikationschnittstellenmodul kann für bis zu zehn einzelne PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module verwendet werden.