PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Industrielles GPRS/GSM-Modem zur Montage auf EN-Tragschiene. GSM und GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Serielle RS-232-Schnittstelle. TCP/IP Stack. Alarmein- und -ausgang. Versorgungsspannung 24 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Modem |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | VCC // RS-232 // GSM |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,4 W |
Netzart | Mobilfunk |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Datenschnittstellen | 1500 V |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % (alternativ oder redundant, über Backplane-Buskontakt- und Systemstromversorgung) |
Stromaufnahme typisch | < 350 mA (24 V DC) |
< 80 mA (Stand-by) |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangssignal Spannung | 9 V DC ... 60 V DC |
Eingangssignal Strom | 5 mA |
Signal | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Ausgangssignal Strom | ≤ 80 mA (24 V) |
Versorgung | |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | RS-232 |
Daten: RS-232-Schnittstelle, nach ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (automatisch und manuell einstellbar) |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
Übertragungslänge | 15 m |
Dateiformat/Kodierung | Seriell asynchron UART/NRZ, 7/8 Daten, 1/2 Stopp, 1 Parity, 10/11 Bit Zeichenlänge |
Datenflusskontrolle/Protokolle | Software-Handshake, Xon/Xoff oder Hardware-Handshake RTS/CTS |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS |
Frequenzbereich | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Datenrate | ≤ 85,6 kBit/s |
Antenne | 50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse |
SIM-Schnittstelle | 1,8-Volt, 3-Volt |
GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
GPRS | Class 10, Class B |
CS1 ... CS4 | |
Netzfunktion | 4 Zeitschlitze zum Empfangen, 2 Zeitschlitze zum Senden von Daten. Die PIN wird im Modem gespeichert. Nach Spannungsunterbrechung erfolgt ein selbstständiges Wiedereinbuchen ins Netz. Integrierter TCP/IP-Stack, selbstständiger Verbindungsaufbau. |
Netzprüfung | LED zur Anzeige der Empfangsqualität |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 118,6 mm |
Material (Gehäuse) | PA V0 |
Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g je Raumrichtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
: Lagerung: 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
≤ 2000 m (nach UL) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur RED-Richtlinie 2014/53/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | Prüfschärfegrad 3 |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Signal | ± 1 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 1 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2313106 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC421 |
GTIN | 4046356166034 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 182,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 182,6 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222628 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Feste Latenzzeiten
Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
Weltweit einsetzbar
Steuerungsherstellerunabhängig einsetzbar
Firewall
Ein Schaltausgang auf der Backplane vorhanden, über SMS schaltbar mit Passwortschutz
Verschlüsselung der SIM-Karten PIN
Verbindungsaufbau mit Passwortschutz
GSM-Mobilfunknetz: 850, 900, 1800 und 1900 MHz
IPT kompatibel
Integrierter TCP/IP-Stack, um Geräte ohne TCP/IP-Stack in ein Netzwerk einzubinden
Datenraten bis zu 53,6 kBit/s
Verbindungsaufbau über Daten-Rufnummer (CSD)
Client / Server Funktionalität
Verbindungsaufbau über IP-Adressen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg