FLK 16/14/DV-OUT/200
-
Kabel
2300588
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Emerson Delta V; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das DeltaV-System bietet die Möglichkeit die Prozessverdrahtung über "Mass Termination Blocks" (MTB) mit Flachbandkabelsteckern zu realisieren
Für digitale Baugruppen mit 16-poligen MTB zur Verbindung mit PLC-INTERFACE