PACT MCR-V2-10020-129
-
Stromwandler
2277378
Aufsteckstromwandler, Primärstrom wählbar von 800 ... 4000 A AC, Sekundärstrom wählbar 1 A AC oder 5 A AC, Genauigkeitsklasse wählbar 0,5 oder 1, Bemessungsleistung wählbar
Produktdetails
| Produktfamilie | Aufsteckstromwandler |
| Bemessungsisolationsspannung | 1 kV (Phase/Neutralleiter) |
| Allgemein | |
| Eichfähig | nein |
| Wandlertyp | Aufsteckstromwandler |
| Stromwandler | |
| Bemessungsleistung | 2,5 VA |
| 5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| 25 VA | |
| 30 VA | |
| Thermischer Bemessungskurzzeitstrom | Ith = 60 * In |
| Thermischer Bemessungsdauerstrom | Id = 1,2 * In |
| Bemessungsstoßstrom | Idyn = 2,5 * Ith |
| Bemessungsfrequenz fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primärer Bemessungsstrom Ipn | 0 A AC ... 800 A AC |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 2500 A AC | |
| 0 A AC ... 3000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Eichfähig | nein |
| Wandlertyp | Aufsteckstromwandler |
| Signal | |
| Benennung | Stromausgang |
| Sekundärer Bemessungsstrom Isn | 1 A AC (typabhängig) |
| 5 A AC (typabhängig) | |
| Überstrom-Begrenzungsfaktor | FS 5 |
| Genauigkeitsklasse | 0,5 (typabhängig) |
| 1 (typabhängig) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2x 10 mm² (Sekundärklemmen) |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 158 mm |
| Tiefe | 129 mm |
| Artikelabmessungen bei alternativer Montage | |
| Breite | 129 mm |
| Höhe | 158 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| Kupferschiene | |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Kupferschiene 2 | |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Rundleiter | |
| Durchmesser | 85 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Höhenlage | ≤ 1000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | Einsatz nur in Innenräumen, keine Betauung |
| Isolierstoffklasse | H |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | XODW8.E323953 |
| UL-Daten | |
| Hinweis | Keine UL-Zulassung bei einem primären Bemessungsstrom Ipn: > 1600 A AC |
| Normen/Bestimmungen | EN 61869 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2277378 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMA11 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 556,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 505,9 g |
| Zolltarifnummer | 85043129 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg