HC-A 10-EBUS
-
Kontakteinsatz
1773077
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A10, 10 polig, Schraubanschluss
Produktdetails
Allgemein | für Gehäuse HC-D15 |
Montagehinweis | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-A |
Bauform | D15 |
Polzahl | 10 |
Steckgesicht | 10+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 10 |
Schraubendreherklinge | 0,5 x 3,5 mm |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 23 mm |
Höhe | 33 mm |
Länge | 55,5 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 49,5 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 16 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Prüfspannung | 4 kV AC |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1773077 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABB |
GTIN | 4017918134402 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 59,92 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 59,57 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg