HC-B 10-ESTS
-
Kontakteinsatz
1771228
HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B10, 10 polig, Schraubanschluss
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B10 |
Montagehinweis | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Für Gehäuse der Bauform B10. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Bauform | B10 |
Polzahl | 10 |
Steckgesicht | 10+PE |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 35 mm |
Länge | 64 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) |
0,5 mm² ... 4 mm² (PE-Schraube) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (PE-Schraube) | |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Abisolierlänge der Einzelader | 7 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
6 kV | |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1771228 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABC |
GTIN | 4017918035969 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 76,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 68,56 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg