FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF GY AU - Leiterplattenstecker
1746615

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST-RF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung