HC-B 16-EBUZ
-
Kontakteinsatz
1687901
HEAVYCON-Buchsengehäuse, Serie B16, 16-polig, Zugfederanschluss
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B16 |
| Montagehinweis | Für Gehäuse der Bauform B16 / B32. Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-B |
| Bauform | B16 |
| B32 | |
| Polzahl | 16 |
| Steckgesicht | 16+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 16 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Länge | 84,5 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Zugfederanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm ±1 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Artikelnummer | 1687901 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABC |
| GTIN | 4017918849610 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 92,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 92,5 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
CP-HC - Kodierprofil 1686478
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Tragschienen-Montagerahmen 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Adapterplatte 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Andockrahmen 1586138
-
HC-SMR-B16 - Tragschienen-Montagerahmen 1687972
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg