SACB-6Q/4P- 5,0PUR - Verteilerbox
1683688

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss