HC-K 4/8-ESTS - Kontakteinsatz
1679333

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+8+2PE, Baugröße: B24, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 8, Stift, Schraubanschluss, 400 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373