EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25
-
AC-Ladesteuerung
1627743
Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads