ST-08S1N8A8K05S - Kabelsteckverbinder
1613452

Anschlussart

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Signal, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 11 mm ... 12,7 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails








Kompatible Produkte