VC-TFS 7-PEA - Kontakteinsatz
1607481

Anschlussart

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 16 mm2, Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen