VC-TFS 6-PE
-
Kontakteinsatz
1583526
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm2, Aderquerschnitt max.: 1,5 mm2, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen