FL SWITCH EP7528R-L3F1 - Industrial Ethernet Switch
1539667

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Sicherheitsfähiger Ethernet Gigabit Modular Switch mit Steckplätzen für vierundzwanzig 10/100/1000-Mbit/s-Kupfer- oder 100/1000-Mbit/s-SFP-Ports und vier 1000/10000-Mbit/s-SFP-Ports mit Hilfe von im Betrieb austauschbaren Modulen an der Rückseite

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Module ermöglichen die Erweiterung von Geräteanschlüssen von 10/100 Mbit/s auf 1000 Mbit/s und von Uplink-Anschlüssen von 1 Gbit/s bis 10 Gbit/s
Umfassende Sicherheitsfunktionen für Fernzugriffs-, lokale Zugriffs- und Netzwerkzugriffsbereiche
28-Anschluss-Switch zur Rackmontage mit erforderlichem modularen Anschluss und Stromversorgungen
Hot-Swap-fähige Anschluss- und Stromversorgungsmodule
NAT, Stateful Firewall und IPSec VPN
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing