Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1539368
Managed Switch EP6000 Serie, 12 RJ45-Ports 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 82,7 mm |
| Höhe | 188,39 mm |
| Tiefe | 197,12 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | Metall |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 12 (RJ45-Ports) |
| Ethernet (SFP) | |
| Anschlussart | SFP |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100/1000 Mbit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
| Anzahl der Kanäle | 4 (SFP-Ports) |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Alarmrelaisausgang: |
| Beschreibung des Ausgangs | 24 V DC, maximal 1 A 125 V DC, maximal 200 mA |
| Hinweis zur Anschlussart | Relais mit Wechslerkontakt |
| Meldekontakt | |
| Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Ansteuerstrom | 1 A |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch EP6000 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Switch-Funktionen | |
| IP-Parametrierung | DHCP Option 82 |
| MAC-Adresstabelle | 16k |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status |
| Management-Funktionen | SNMPv1/v2/v3 |
| Port-Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-Unterstützung | |
| Diagnosefunktionen | SysLog |
| Filterfunktionen | Link Aggregation |
| NAT-Funktionen | 1:1-NAT |
| Redundanz-Funktionen | RSTP |
| Zeitsynchronisation | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-Funktionen | |
| Firewall-Regeln | konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall |
| Authentifizierung | RADIUS-Authentifizierung |
| Authentifizierung mit TACACS+ | |
| ACLs (Zugriffskontrolllisten) | |
| Lokale Diagnose | Stromversorgung Versorgungsspannung LED grün |
| Fehler Alarmmeldung LED rot | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 50 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| je nach verwendetem SFP-Modul | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (AC/DC) | 240 V AC/DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Baumustergeprüft bei 85 °C für 16 Stunden) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Normbezeichnung | Umweltbedingungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Statusanzeige | LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status |
| Artikelnummer | 1539368 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN512 |
| GTIN | 4067923011458 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.635 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.005 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-Nr.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-Nr.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.
NAT, Stateful Firewall und IPSec VPN
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg